??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
10448-03 - Prvky kuličkových válečků pro válečkové lišty
Kusovník
10448-03-16
Objednací číslo
10448-03-16
Průměr
16 mm
Nosná síla
100 N
Hmotnost cca
0.0711 kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
73269086
EAN-Nr. norelem
4059495466750
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model