??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
10448-03 - Elementy do budowy przenośników rolkowo-kulowych do szyn rolkowych
Lista materiałowa
10448-03-16
Nr zamówienia
10448-03-16
Średnica
16 mm
Nośność
100 N
Ciężar ok.
0.0711 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
73269086
EAN-Nr. norelem
4059495466750
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD