??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
10448-03 - Elementi a rulli sferici per guide a rulli
Lista materiale
10448-03-16
N. d'ordine
10448-03-16
Diametro
16 mm
Capacità di carico
100 N
Poids
0.0711 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
73269086
EAN-Nr. norelem
4059495466750
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD