??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
10448-03 - Ball transfer units for roller rails
Bill of material
10448-03-16
Order No.
10448-03-16
diameter
16 mm
load-bearing capacity
100 N
Approx. weight
0.0711 kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
73269086
EAN-Nr. norelem
4059495466750
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели