??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
10448 - Éléments roulants en plastique pour rails à rouleaux
Nomenclature
10448-1285
Référence
Forme
Couleur
Marquage
Charge
150 N
Diamètre
28 mm
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
84283900
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés