??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1044256 - WMS-OT HF 4,8 (EX9)RL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1044256
Product number of the Manufacturer
1044256
Description short
Tuyau de marquage
Description long
Tuyau de marquage, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: sans impression, non perforé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,6 ... 4,8 mm, surface utile: 9 x 120000 mm
Manufacturer Type Description
WMS-OT HF 4,8 (EX9)RL
Preview
GTIN-Code
4055626619439
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
27
Largeur
9 mm
classe d’inflammabilité
V0
couleur
White
longueur
120000 mm
Type de montage
plug in module
poids net
1.143 kg
Printing
without print
Marking process
Thermal transfer for rolls
type of delivery
Castor
sans halogène
Yes
matériau
Polyolefine
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Hygrométrie maximale
50 %
max. storage temperature
23 °C
min. storage temperature
23 °C
Min. relative humidity (storage)
50 %
max. relative humidity (storage)
50 %
Humidité relative minimale
50 %
diamètre minimum du câble
1.600 mm
max. cable diameter
4.800 mm
diamètre maximum des conducteurs
4.800 mm
diamètre minimum des conducteurs
1.600 mm
GTIN
4055626619439
Manufacturer product designation
Tuyau de marquage
Manufacturer product description
Tuyau de marquage, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: sans impression, non perforé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,6 ... 4,8 mm, surface utile: 9 x 120000 mm
Product type
WMS-OT HF 4,8 (EX9)RL
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
39173200
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !