??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1041840 - FOC-I-D1PGY-S/MPBGC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1041840
Artikelnummer des Herstellers
1041840
Kurzbeschreibung
LWL-Kupplung
Langbeschreibung
LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Material: Kunststoff, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade
Herstellertypbezeichnung
FOC-I-D1PGY-S/MPBGC
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626598680
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
32
Schutzart (IP)
IP20
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
70 °C
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
-10 °C
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Nein
Anzahl der Fasern
0
Flammwidrigkeit (in Anlehnung an Norm)
Nein
radiologische Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung
Nein
Anzahl der Fasern je Ader
0
Zugentlastung vorhanden
Ja
metallfreies Kabel
Ja
Nagetierschutz vorhanden
Nein
GTIN
4055626598680
Herstellerproduktbezeichnung
LWL-Kupplung
Herstellerproduktbeschreibung
LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Material: Kunststoff, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade
Herstellerprodukttyp
FOC-I-D1PGY-S/MPBGC
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85367000
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen