??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1041820 - FOC-I-D1PGY-S/MPAGC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1041820
Product number of the Manufacturer
1041820
Description short
Prolongateur à FO
Description long
Prolongateur à FO, indice de protection: IP20, matériau: Plastique, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit
Manufacturer Type Description
FOC-I-D1PGY-S/MPAGC
Preview
GTIN-Code
4055626598673
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
Indice de protection IP
IP20
max. ambient temperature during operating phase
70 °C
min. ambient temperature during operating phase
-10 °C
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Non
Nombre de fibres
0
Ignifugeage conforme à la norme
Non
radiological resistance against UV radiation
Non
Nombre de fibres par conducteur
0
avec limiteur de contrainte
Yes
câble non métallique
Yes
avec protection contre les rongeurs
Non
GTIN
4055626598673
Manufacturer product designation
Prolongateur à FO
Manufacturer product description
Prolongateur à FO, indice de protection: IP20, matériau: Plastique, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit
Product type
FOC-I-D1PGY-S/MPAGC
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85367000
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés