??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1041100000 - WDK 2.5 ZQV
Спецификация
Weidmueller 1041100000
Preview
Manufacturer Product ID
1041100000
Manufacturer Type Description
WDK 2.5 ZQV
Description short
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, 2.5 mm², 400 V, 24 A, Количество уровней: 2, Темно-бежевый
Description long
Клеммная колодка с несколькими уровнями для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. Компактный дизайн.
GTIN-Code
4008190972332
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
24 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
2
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
color
beige
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
4 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
400 V
Mass
0.012 kg
depth
62.25 mm
height
69.072 mm
width
5.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей