??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1041 - WN 1039 CERMET REIBAHLE
Bill of material
1041 50.000
Identifizierende Bestellnummer
Produktbezeichnung
CERMET BLANK MA,REIBAHLE HRD500 GT HA
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
CERMET-B
Normnummer
WN 1039
Schneidendurchmesser min.
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
mm
Nutzlänge
mm
Gesamtlänge
mm
Schneidenlänge max.
25 mm
Funktionslänge
mm
Schaftlänge
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
Drallrichtung
N
Kühlschmierstoffeintritt
1
Kühlschmierstoffaustritt
1
Beschichtung
BRUENIERT
Masse (Gewicht)
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型