??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
10400 - Příruba ložiska pro dopravní váleček
Kusovník
10400-5008
Objednací ?íslo
10400-5008
Vzdálenost
mm
Enter value for X
Vzdálenost
mm
cm
inch
ft
Typ
I
Šířka drážky 14 / rozteč drážek 63
8 mm
Pr?m?r
50 mm
F max. N
1000 N
X min.
160 mm
X max
800 mm
Hmotnost cca
0.1256 kg
Technická upozorn?ní
Popis
Informace
Infotext
?íslo celního tarifu
39269099
RoHS
Yes
EAN-Nr. norelem
4059495414881
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model