??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
10400 - Kołnierz łożyska do rolki transportowej
Lista materiałowa
10400-5008
Nr zamówienia
10400-5008
Odstęp
mm
Enter value for X
Odstęp
mm
cm
inch
ft
Typ
I
Szerokość rowka
8 mm
Średnica
50 mm
F max. N
1000 N
X min.
160 mm
X max
800 mm
Ciężar ok.
0.1256 kg
Wskazówki techniczne
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Nr taryfy celnej
39269099
RoHS
Yes
EAN-Nr. norelem
4059495414881
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD