??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
10400 - Flangia di supporto per rullo di trasporto
Lista materiale
10400-5008
N. d'ordine
10400-5008
Distanza
mm
Inserisci valore per X
Distanza
mm
cm
inch
ft
Tipo
I
Larghezza cava 14 / distanza cave 63
8 mm
Diametro
50 mm
F max. N
1000 N
X min.
160 mm
X max
800 mm
Poids
0.1256 kg
Note tecniche
Descrizione
Informazioni
Infotext
Codice di tariffa doganale
39269099
RoHS
Yes
EAN-Nr. norelem
4059495414881
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD