국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
1040 50.000
Gühring
Reiben
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_1040.prj},{NB=1040 50.000},{J21=1040 50.000},{A11=50},{B3=35},{B4=31},{B5=90},{B6=25},{B71=89.200},{C4=56},{C12=1},{C2=250},{C3=25},{D1=8},{H21=1},{H22=1},{D7=0.625},{BLD=1},{ID12000=9010400500000},{ID12100=0},{B8=0.900},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.013},{D8=2},{D9=0},{E6=60},{G2=1},{J7=0},{J22=CERMET MA,REIBAHLE HRS500 GT HA},{J3=GG},{H3=CERMET-B},{J1=WN 1039},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h6},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H5=BRUENIERT},{J6=ZYL02500115},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9010400500000.dxf},{ID10003=9010400500000.stp},{ID10004=9010400500000_prop.xml},{ID10005=A_9010400500000.xml},{ID11001=CERMET-BEST.},{ID11002=Blank/Brueniert},{ID12001=CERMET REIBAHLE},{ID12007=mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1040 - WN 1039 CERMET REIBAHLE
Bill of material
1040 50.000
Identifizierende Bestellnummer
1040 50.000
1040 50.000
Produktbezeichnung
CERMET MA,REIBAHLE HRS500 GT HA
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
CERMET-B
Normnummer
WN 1039
Schneidendurchmesser min.
50
50
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
35
35
mm
Nutzlänge
31
31
mm
Gesamtlänge
90
90
mm
Schneidenlänge max.
25
mm
Funktionslänge
89.200
89.200
mm
Schaftlänge
56
56
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
250
250
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
25
25
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
8
Drallrichtung
N
Kühlschmierstoffeintritt
1
Kühlschmierstoffaustritt
1
Beschichtung
BRUENIERT
Masse (Gewicht)
0.625
0.625
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL02500115
ZYL02500115
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성