??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1040-40 - Tappo a tenuta M40
Lista materiale
1040-40
Art. No.
1040-40
E-Numero
126573050
Designazione
Tappo d'impermeabilità M40, per installazioni ermetici, per tubi metrici ed in pollici
Livello di dettaglio
Infotext
Tappo a tenuta M40 per tubi d'installazione Tappo a tenuta con tecnica ECON®,per la sigillatura di tutti tubi d'installazione usuali usati per scatole da installazione e uscite per conduttori. Il manicotto d'impermeabilità con tre labbra d'impermeabilità e disponibile in dimensioni diversi e si adatto al tubo d'installazione usato. Garantisce una sigillature ermetica e impermeabile all'aria, anche quando i tubi sono troncati di maniera obliqua. A partire dalla dimensione M25, le superfici delle membrane sono suddivise con passaggi di separazione. Questi garantiscono una guida sicura dei conduttori e impediscono danneggiamenti negli interstizi Per installazioni ermetiche con guaine vuote o in zone con protezione antincendio Il manicotto d'impermeabilità con tre labbra d'impermeabilità e disponibile in dimensioni diversi e si adatto al tubo d'installazione usato. Garantisce una sigillature ermetica e impermeabile all'aria La membrana elastica garantisce l'impermeabilità all'aria Passaggio dei conduttori senza utensili I ponticelli della membrana evitano degli interstizi Numero d'articolo: 1040-40 / E-No 126 573 050
Tappo d'impermeabilità
M40
Tubo DIN EN Ø
40 mm
Peso
7.5 g
Volume
0.043 l
EAN-Code
4013456536852
Scheda tecnica
HTML (Online)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD