??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1040-40 - Dichtstopfen M40
Stückliste
1040-40
Art.-Nr.
1040-40
E-Nummer
126573050
Bezeichnung
Dichtstopfen ECON® M40, luft- und rauchdicht, für metrische und zöllige Rohre
Detaillierungsgrad
Infotext
Dichtstopfen M40 für Elektroinstallationsrohre Dichtstopfen mit ECON®-Technik, für das Abdichten aller gängigen Elektroinstallationsrohre in Installationsdosen oder an Leitungsauslässen. Der lange Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem jeweiligen Installationsrohr an und garantiert den luftdichten und rauchdichten Abschluss auch bei schräg geschnittenen Rohren. Ab Rohrgröße M25 sind die Membranflächen durch Trennstege unterteilt, die eine sichere Führung der Leiter gewährleisten und Beschädigungen der Zwischenräume verhindern. Für Leerrohrinstallationen in luftdichter Ausführung oder in Brandschutzbereichen Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem Installationsrohr optimal an und garantiert den luftdichten Abschluss Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit Werkzeuglose Leitungsdurchführung Trennstege in der Membran vermeiden Leitungszwickel Artikelnummer: 1040-40 / E-No 126 573 050
Dichtstopfen
M40
DIN EN Rohr Ø
40 mm
Gewicht
7.5 g
Volumen
0.043 l
EAN-Code
4013456536852
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen