??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1040-40 - Dichtstopfen M40
Stückliste
1040-40
Art.-Nr.
1040-40
Bezeichnung
Dichtstopfen ECON® M40, luft- und rauchdicht, für metrische und zöllige Rohre
Detaillierungsgrad
Dichtstopfen
M40
DIN EN Rohr Ø
40 mm
E-Nummer
126573050
Gewicht
7.5 g
Volumen
0.043 l
EAN-Code
4013456536852
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Dichtstopfen M40 für Elektroinstallationsrohre Zuverlässiges Abdichten von Installationsrohrenden, ECON-Technik zur einfachen Leitungsdurchführung. Anwendung bei allen Rohrtypen, anwendbar für luftdichte Installation und Brandschutz, unterteilte Membranfläche zur Vermeidung von Leitungszwickel. Für Elektroinstallationsrohre M40 Artikelnummer: 1040-40 / E-No.: 126 573 050
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen