??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1040-25 - Tappo a tenuta M25
Lista materiale
1040-25
Art. No.
1040-25
E-Numero
126573030
Designazione
Tappo d'impermeabilità M25, per installazioni ermetici, per tubi metrici ed in pollici
Livello di dettaglio
Infotext
Tappo a tenuta M25 per tubi d'installazione Tappo a tenuta con tecnica ECON®,per la sigillatura di tutti tubi d'installazione usuali usati per scatole da installazione e uscite per conduttori. Il manicotto d'impermeabilità con tre labbra d'impermeabilità e disponibile in dimensioni diversi e si adatto al tubo d'installazione usato. Garantisce una sigillature ermetica e impermeabile all'aria, anche quando i tubi sono troncati di maniera obliqua. A partire dalla dimensione M25, le superfici delle membrane sono suddivise con passaggi di separazione. Questi garantiscono una guida sicura dei conduttori e impediscono danneggiamenti negli interstizi Per installazioni ermetiche con guaine vuote o in zone con protezione antincendio Il manicotto d'impermeabilità con tre labbra d'impermeabilità e disponibile in dimensioni diversi e si adatto al tubo d'installazione usato. Garantisce una sigillature ermetica e impermeabile all'aria La membrana elastica garantisce l'impermeabilità all'aria Passaggio dei conduttori senza utensili I ponticelli della membrana evitano degli interstizi Numero d'articolo: 1040-25 / E-No 126 573 030
Tappo d'impermeabilità
M25
Tubo DIN EN Ø
25 mm
Peso
2.6 g
Volume
0.022 l
EAN-Code
4013456536838
Scheda tecnica
HTML (Online)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD