??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1040-25 - Dichtstopfen M25
Stückliste
1040-25
Art.-Nr.
1040-25
Bezeichnung
Dichtstopfen ECON® M25, luft- und rauchdicht, für metrische und zöllige Rohre
Detaillierungsgrad
Dichtstopfen
M25
DIN EN Rohr Ø
25 mm
E-Nummer
126573030
Gewicht
2.6 g
Volumen
0.022 l
EAN-Code
4013456536838
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Dichtstopfen M25 für Elektroinstallationsrohre Zuverlässiges Abdichten von Installationsrohrenden, ECON-Technik zur einfachen Leitungsdurchführung. Anwendung bei allen Rohrtypen, anwendbar für luftdichte Installation und Brandschutz, unterteilte Membranfläche zur Vermeidung von Leitungszwickel. Für Elektroinstallationsrohre M25 Artikelnummer: 1040-25 / E-No.: 126 573 030
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen