??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1040-25 - Bouchon d'étanchéité M25
Nomenclature
1040-25
No art.
1040-25
Désignation
Bouchons d'étanchéité ECON® M25, étanche à l'air et à la fumée, pour tubes métriques et en pouces
Niveau de détail
Bouchon d'étanchéité
M25
Tube DIN EN Ø
25 mm
E-nombre
126573030
Poids
2.6 g
Volume
0.022 l
EAN-Code
4013456536838
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Bouchon d'étanchéité M25 pour tubes d'installation Bouchon d'étanchéité avec technologie ECON®, pour l'étoupage de toutes les gaines d'installation usuelles utilisées avec des boîtes encastrées ou avec des sorties pour conduites. Le manchon d’étanchéité long doté de trois lèvres d’étanchéité s’adapte à tous les tuyaux d’installation et garantit une obturation étanche, même sur les tuyaux taillés en biais. À partir de la taille M25, les surfaces de membrane sont subdivisées par des séparateurs qui permettent une entrée sûre et évitent les dommages et les interstices au niveau du conduit. Pour étouper des gaines vides dans les installations étanches à l'air ou dans des zones de protections incendie Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem Installationsrohr optimal an und garantiert den luftdichten Abschluss Membrane de joint élastique pour une étanchéité garantie Introduction des conduits sans outil Membrane subdivisée pour éviter des interstices au niveau des conduits Numéro d'article: 1040-25 / E-No.: 126 573 030
Aperçus 3D
3D
Dimension
2D
Download CAD models