??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1040-20 - Dichtstopfen M20
Stückliste
1040-20
Art.-Nr.
1040-20
Bezeichnung
Dichtstopfen ECON® M20, luft- und rauchdicht, für metrische und zöllige Rohre
Detaillierungsgrad
Dichtstopfen
M20
DIN EN Rohr Ø
20 mm
E-Nummer
126573020
Gewicht
1.6 g
Volumen
0.02 l
EAN-Code
4013456536821
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Dichtstopfen M20 für Elektroinstallationsrohre Zuverlässiges Abdichten von Installationsrohrenden, ECON-Technik zur einfachen Leitungsdurchführung. Anwendung bei allen Rohrtypen, anwendbar für luftdichte Installation und Brandschutz, unterteilte Membranfläche zur Vermeidung von Leitungszwickel. Für Elektroinstallationsrohre M20 / 5/8 Zoll Artikelnummer: 1040-20 / E-No.: 126 573 020
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen