??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1040-16 - Tappo d'impermeabilità M16
Lista materiale
1040-16
Art. No.
1040-16
Designazione
Tappo d'impermeabilità ECON® M16, per installazioni ermetici, per tubi metrici ed in pollici
Livello di dettaglio
Tappo d'impermeabilità
M16
Tubo DIN EN Ø
16 mm
E-Numero
126573010
Peso
1 g
Volume
0.019 l
EAN-Code
4013456536814
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Tappo a tenuta M16 per tubi d'installazione Tappo a tenuta con tecnica ECON®,per la sigillatura di tutti tubi d'installazione usuali usati per scatole da installazione e uscite per conduttori. Il manicotto d'impermeabilità con tre labbra d'impermeabilità e disponibile in dimensioni diversi e si adatto al tubo d'installazione usato. Garantisce una sigillature ermetica e impermeabile all'aria, anche quando i tubi sono troncati di maniera obliqua. A partire dalla dimensione M25, le superfici delle membrane sono suddivise con passaggi di separazione. Questi garantiscono una guida sicura dei conduttori e impediscono danneggiamenti negli interstizi Per installazioni ermetiche con guaine vuote o in zone con protezione antincendio Il manicotto d'impermeabilità con tre labbra d'impermeabilità e disponibile in dimensioni diversi e si adatto al tubo d'installazione usato. Garantisce una sigillature ermetica e impermeabile all'aria La membrana elastica garantisce l'impermeabilità all'aria Passaggio dei conduttori senza utensili I ponticelli della membrana evitano degli interstizi Numero d'articolo: 1040-16 / E-No.: 126 573 010
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей