??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1040-16 - Dichtstopfen M16
Stückliste
1040-16
Art.-Nr.
1040-16
Bezeichnung
Dichtstopfen ECON® M16, luft- und rauchdicht, für metrische und zöllige Rohre
Detaillierungsgrad
Dichtstopfen
M16
DIN EN Rohr Ø
16 mm
E-Nummer
126573010
Gewicht
1 g
Volumen
0.019 l
EAN-Code
4013456536814
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Dichtstopfen M16 für Elektroinstallationsrohre Zuverlässiges Abdichten von Installationsrohrenden, ECON-Technik zur einfachen Leitungsdurchführung. Anwendung bei allen Rohrtypen, anwendbar für luftdichte Installation und Brandschutz, unterteilte Membranfläche zur Vermeidung von Leitungszwickel. Für Elektroinstallationsrohre M16 / ¾ Zoll Artikelnummer: 1040-16 / E-No.: 126 573 010
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen