??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1038 - WN 1039 MASCH-REIBAHLE HR500
Bill of material
1038 42.000
Identifizierende Bestellnummer
Produktbezeichnung
HM TIALN-D MA,REIBAHLE HRS500 GT HA
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HM-BEST,
Normnummer
WN 1039
Schneidendurchmesser min.
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
mm
Nutzlänge
mm
Gesamtlänge
mm
Schneidenlänge max.
25 mm
Funktionslänge
mm
Schaftlänge
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
8
Drallrichtung
N
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HW
Kühlschmierstoffeintritt
1
Kühlschmierstoffaustritt
1
Beschichtung
NANO-A
Masse (Gewicht)
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей