1037 11.000
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_1037.prj},{NB=1037 11.000},{J21=1037 11.000},{A11=11},{B3=85},{B4=85},{B5=130},{B6=19},{B71=128.400},{C4=45},{C12=1},{C2=120},{C3=12},{D1=8},{H21=8},{H22=7},{D7=0.162},{BLD=1},{ID12000=9010370110000},{ID12100=0},{B8=1.600},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.011},{D8=2},{D9=0},{E6=30},{G2=2},{J7=0},{J22=VHM HR500 REI,KK EU SIGNUM F.DL GG},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN 1036},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h6},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HC-K/P},{H5=SIGNUM-BESCHICHTET},{J6=ZYL01200115},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9010370110000.dxf},{ID10003=9010370110000.stp},{ID10004=9010370110000_prop.xml},{ID10005=A_9010370110000.xml},{ID11001=VHM},{ID11002=SIGNUM},{ID12001=HM MASCH.-REIBAHLE},{ID12007=mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1037 - WN 1036 HM MASCH.-REIBAHLE
Bill of material
1037 11.000
Identifizierende Bestellnummer
1037 11.000
1037 11.000
Produktbezeichnung
VHM HR500 REI,KK EU SIGNUM F.DL GG
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN 1036
Schneidendurchmesser min.
11
11
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
85
85
mm
Nutzlänge
85
85
mm
Gesamtlänge
130
130
mm
Schneidenlänge max.
19
19
mm
Funktionslänge
128.400
128.400
mm
Schaftlänge
45
45
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
120
120
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12
12
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
8
8
Drallrichtung
N
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
8
Kühlschmierstoffaustritt
7
Beschichtung
SIGNUM-BESCHICHTET
Masse (Gewicht)
0.162
0.162
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01200115
ZYL01200115
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성