??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1033352 - NBC-FSDBP/1,7-93E/R4AC-M04
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1033352
Product number of the Manufacturer
1033352
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, longueur de câble: 1,7 m, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5, sortie du câble: droit, Ethernet
Manufacturer Type Description
NBC-FSDBP/1,7-93E/R4AC-M04
Preview
GTIN-Code
4055626538471
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
35
Norme d'application
not available
certificats et homologations
EAC
catégorie
5
Blindé (O/N)
Yes
cable type
SF/UTP
longueur
1.700 m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AWG-size
26
cable construction
2x2xAWG26/7, SF/UTP
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
type of anti-kink sleeve
moulded-on
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
number of connectors connection 2
1
GTIN
4055626538471
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble Ethernet préconfectionné, CAT5e, blindé, 2 paires, AWG 26 flexible (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur femelle encastrable M12, montage vissé / sur face arrière SPEEDCONNEC sur connecteur mâle RJ45/IP20, Line, longueur 2 m
Product type
NBC-FSDBP/1,7-93E/R4AC-M04
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
100
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !