??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1033300000 - WDU 2.5/TC TYP E
Kusovník
Weidmueller 1033300000
Preview
Manufacturer Product ID
1033300000
Manufacturer Type Description
WDU 2.5/TC TYP E
Description short
Termočlánková svorka, Šroubové připojení, 2.5, Tmavě béžová
Description long
Svorka termočlánku je speciálně navržena pro přenos velmi malých napětí v obvodech měření teploty. Speciální proudové lišty zajišťují, že ve svorce nebudou generovány žádné chybné signály ani v případě teplotních rozdílů.
GTIN-Code
4008190009717
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
color
beige
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
No
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.016 kg
depth
49.726 mm
height
59.7 mm
width
10.2 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model