??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1032880000 - WDU 2.5/AP/TC BL TYP K
Nomenclature
Weidmueller 1032880000
Preview
Manufacturer Product ID
1032880000
Manufacturer Type Description
WDU 2.5/AP/TC BL TYP K
Description short
Bloc de jonction à thermocouple, Raccordement vissé, 2.5, bleu
Description long
La terminaison thermocouple a été conçue spécialement pour la transmission de tensions très bases dans les circuits de mesure de température. Grâce aux rails de liaison spéciaux, aucun signal parasite ne peut apparaître en cas de différences de température entre circuit plus et le circuit moins.
GTIN-Code
4008190180669
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
color
blue
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
No
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.018 kg
depth
48.426 mm
height
60.004 mm
width
11.7 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés