??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1032880000 - WDU 2.5/AP/TC BL TYP K
Stückliste
Weidmueller 1032880000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1032880000
Herstellertypbezeichnung
WDU 2.5/AP/TC BL TYP K
Kurzbeschreibung
Thermocouple-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5, blau
Langbeschreibung
Die Thermocouple-Klemme ist speziell für die Übertragung von kleinsten Spannungen in Temperaturmesskreisen konzipiert. Durch die Spezialstromschienen wird sichergestellt, dass in der Klemme bei Temperaturdifferenzen keine Falschsignale entstehen können.
GTIN
4008190180669
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
Farbe
blau
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Etagen intern gebrückt
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Masse
0.018 kg
Tiefe
48.426 mm
Höhe
60.004 mm
Breite
11.7 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen