??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1032400000 - WDU 120/150/5 N
Stückliste
Weidmueller 1032400000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1032400000
Herstellertypbezeichnung
WDU 120/150/5 N
Kurzbeschreibung
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 120 mm², 1000 V, 269 A, 160 mm, dunkelbeige
Langbeschreibung
Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.
GTIN
4008190132439
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
150 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
150 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
35 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
35 mm²
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
269 A
Anzahl der Klemmstellen je Pol
2
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
269 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
8.610 W
Farbe
beige
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
70 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
35 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm²
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Nein
transparent
Nein
Bemessungsspannung
1000 V
Masse
2.610 kg
Tiefe
117 mm
Höhe
132 mm
Breite
164 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen