??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
103223K - BrioSpot S 48…230/ 60L
Nomenclature
KAUFEL - 103223K - BrioSpot S 48…230/ 60L
Code
103223K
Description
BrioSpot S 48…230/ 60L
SIGNAL
LOD Destination
LOD Level
GTIN
5415022521917
Poids
0.45 kg
Longueur hors tout
134 mm
Hauteur hors tout
230 mm
Epaisseur hors tout
41 mm
Market availability
France
Type de projet
Tertiaire
Type
LSC
Fonction
Évacuation
Technologie
Conventionnel
Tension assignée
48 à 220 Vcc - 230 Vca Vca
Fréquence assignée
50Hz
Type de tension d'alimentation
AC/DC
Puissance consommée
1,6W / 4VA
Mode de test
Mode de fonctionnement
Non permanent
V+
Oui
Type d'accumulateurs
Conformité à la norme 2-22
Oui
NF AEAS
Oui
NF performance SATI
NF Environnement
Oui
Type de source lumineuse (de secours)
LED
Nombre de lampes de secours
Nombre de lampes de veille (LED)
Flux lumineux assigné en secours
45lm lm
IP - Indice de protection
IP42
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK04
Autonomie batterie
Température de fonctionnement
-30°C à +40°C
Classe de protection contre les chocs électriques
II
Type d'atmosphère explosive
N/A
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Mural, plafond, drapeau
Type de communication
Filaire
Support de communication
Bus 2 fils
Protocole de communication
N/A
Test des lampes de veilles et charge batterie
En permanence
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
Une fois par semaine
Périodicité de contrôle de l'autonomie
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
Previews
3D
2D
Download CAD models