??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
10320 - Profil cache rainure type I
Nomenclature
10320-0811
Référence
10320-0811
Type
I
Largeur de rainure
8 mm
Longueur
2000 mm
Poids environ
0.0201 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
39269099
EAN-Nr. norelem
4059495300788
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés