??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1032 - WN 33 RATIO-STUFENBOHRER
Bill of material
1032 9.001
Identifizierende Bestellnummer
Produktbeschreibung
RATIO-STUFENBOHRER
Produktbezeichnung
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN 33
Bearbeitungsverfahren
BPB
Schneidendurchmesser min.
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Kraglänge
mm
Nutzlänge
mm
Gesamtlänge
mm
Spannutenlänge
mm
Funktionslänge
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Anzahl Schneiden
3
Masse (Gewicht)
kg
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
150 Grad
Schneidrichtung
R
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
Beschichtung
OHNE
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
Schaftlänge
mm
Drallrichtung
R
Drallwinkel
28 Grad
Kühlschmierstoffaustritt
0
Anzahl Stufen
2
Stufenlänge 1. Stufe
mm
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés