??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
103111K - PRIMEVO 60L A
Nomenclature
KAUFEL - 103111K - PRIMEVO 60L A
Code
103111K
Description
PRIMEVO 60L A
Direction
LOD Destination
LOD Level
GTIN
05415022449587
Poids
0.53 kg
Largeur hors tout
234 mm
Hauteur hors tout
108 mm
Epaisseur hors tout
75 mm
Type de projet
Tertiaire; Habitation; Industrie
Type
BAES
Fonction
Evacuation
Technologie
Autestatable SATI
Tension assignée
230 V Vca
Fréquence assignée
50Hz
Type de tension d'alimentation
AC
Puissance consommée
1 W
Mode de test
SATI
Mode de fonctionnement
Non permanent
V+
Non
Type d'accumulateurs
Ni-Cd / Ni-Mh
Conformité à la norme 2-22
Oui
NF AEAS
Oui
NF performance SATI
Oui
NF Environnement
Oui
Type de source lumineuse (de secours)
LED
Nombre de lampes de secours
2 LEDs
Nombre de lampes de veille (LED)
Flux lumineux assigné en secours (lm)
45 lm
IP - Indice de protection
IP42
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK10
Autonimie batterie
1 H
Température de fonctionnement
0°C à +40°C
Classe de protection contre les chocs électriques
II
Type d'atmosphère explosive
N/A
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Encastrement mural, plafond
Type de communication
Filaire
Support de communication
Bus 2 fils
Protocole de communication
N/A
Test des lampes de veilles et charge batterie
En permanence
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
Une fois par semaine
Périodicité de contrôle de l'autonomie
une fois par trimestre
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
URL
https://new.abb.com/low-voltage/fr/produits/eclairage-et-eclairage-de-secours/eclairage-de-secours/kaufel/produits/eclairage-de-securite/primevo
Déclaration CE
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107046A3769&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
Fiche produit
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107045A8292&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
Notices
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107045A8293&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
Licences
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107046A3763&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models