??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
103002 - L-V 125R-ST-EL-FA
Stückliste
103002
L-V 125R-ST-EL-FA
Artikelnummer des Herstellers
103002
Kurzbeschreibung
L-V 125R-ST-EL-FA
EAN
4047526107420
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
38 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
100 kg
Gesamthöhe
150 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
1.385 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Stahlblech
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés