??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
CEAM
Descrizione
1030 INOX - Cerniera 3D per mobili e porte
Lista materiale
CI0S1030ACI00
Identnummer
1030 inox
Codice
CI0S1030ACI00
Serie
Finitura
Apertura
Tipo vite
DIN - 7505-A
Interasse di montaggio
116.5 mm
Opzioni di montaggio
Carico per porta standard 210x90
47.0 kg
Range di reversibilità
30-33
Altezza
134.5 mm
Profondità
21.0 mm
Lunghezza
24.0 mm
Peso
528.0 g
Materiale
Acciao Inox AISI 304L
Descrizione estesa
PRODOTTA INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX AISI 304L Quando le estreme condizioni atmosferiche lo richiedono, l’acciaio inox è il materiale adeguato.
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico CEAM
Normativa CE
CE marked
Normativa Antincendio
EN 1634-1
Resistenza al fuoco
EI-30
Sito web del produttore
Pagina web del prodotto
Allegato
Catalogo PDF
Normativa CE
CE...
Normativa Antincendio
EN1935/1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD