??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
103 124 K - BrioSpot R 230/400L
Nomenclature
KAUFEL - 103 124K - BrioSpot R 230/400L
Code
103 124K
Description
BrioSpot R 230/400L
Flux
380 lm
IP/IK
43/08
Option cylindre
LOD Destination
LOD Level
GTIN
5415022522228
Poids
0.178 kg
Largeur hors tout
Ø67 mm
Hauteur hors tout
102 mm
Type de projet
Tertiaire
Type
LSC
Fonction
Ambiance
Technologie
Conventionnel
Tension assignée
230 Vca Vca
Fréquence assignée
50Hz
Type de tension d'alimentation
AC
Puissance consommée
5.5VA
Mode de test
N/A
Mode de fonctionnement
Permanent/Non permanent
V+
Non
Type d'accumulateurs
N/A
Conformité à la norme 2-22
Oui
NF AEAS
Oui
NF performance SATI
N/A
NF Environnement
Oui
Type de source lumineuse (de secours)
LED
Nombre de lampes de secours
28
Nombre de lampes de veille (LED)
N/A
Flux lumineux assigné en secours (lm)
380 lm
IP - Indice de protection
IP43
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK08
Autonimie batterie
N/A
Température de fonctionnement
-20°C à +40°C
Classe de protection contre les chocs électriques
II
Type d'atmosphère explosive
N/A
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Plafond
Type de communication
Filaire
Support de communication
Bus 2 fils
Protocole de communication
N/A
Test des lampes de veilles et charge batterie
En permanence
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
Une fois par semaine
Périodicité de contrôle de l'autonomie
N/A
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
Déclaration CE
Link
Fiche produit
Link
Notices
Link
Licences
Link
Previews
3D
2D
Download CAD models