??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
103 122 K - BrioSpot R 230/60L
Nomenclature
KAUFEL - 103 122K - BrioSpot R 230/60L
Code
103 122K
Description
BrioSpot R 230/60L
Flux assigné
45lm
IP/IK
43/04
SIGNAL
LOD Destination
LOD Level
GTIN
5415022522204
Poids
0.158 kg
Largeur hors tout
Ø 67 mm
Hauteur hors tout
102 mm
Type de projet
Tertiaire
Type
LSC
Fonction
Évacuation
Technologie
Conventionnel
Tension assignée
230 Vca Vca
Fréquence assignée
50Hz
Type de tension d'alimentation
AC
Puissance consommée
1.9VA
Mode de test
N/A
Mode de fonctionnement
Permanent/Non permanent
V+
Non
Type d'accumulateurs
N/A
Conformité à la norme 2-22
Oui
NF AEAS
Oui
NF performance SATI
N/A
NF Environnement
Oui
Type de source lumineuse (de secours)
LED
Nombre de lampes de secours
40
Nombre de lampes de veille (LED)
N/A
Flux lumineux assigné en secours (lm)
45lm
IP - Indice de protection
IP43
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK04
Autonimie batterie
N/A
Température de fonctionnement
-20°C à +40°C
Classe de protection contre les chocs électriques
II
Type d'atmosphère explosive
N/A
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Plafond
Type de communication
Filaire
Support de communication
Bus 2 fils
Protocole de communication
N/A
Test des lampes de veilles et charge batterie
En permanence
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
Une fois par semaine
Périodicité de contrôle de l'autonomie
N/A
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
Déclaration CE
Link
Fiche produit
Link
Notices
Link
Licences
Link
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)