??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
103 121 K - BrioSpot R 48/60L
Nomenclature
KAUFEL - 103 121K - BrioSpot R 48/60L
Code
103 121K
Description
BrioSpot R 48/60L
Flux assigné
45lm
IP/IK
43/04
SIGNAL
LOD Destination
LOD Level
GTIN
5415022522198
Poids
0.158 kg
Largeur hors tout
Ø 67 mm
Hauteur hors tout
102 mm
Type de projet
Tertiaire
Type
LSC
Fonction
Évacuation
Technologie
Conventionnel
Tension assignée
48 Vcc Vca
Fréquence assignée
50Hz
Type de tension d'alimentation
DC
Puissance consommée
1.2W
Mode de test
N/A
Mode de fonctionnement
Permanent/Non permanent
V+
Non
Type d'accumulateurs
N/A
Conformité à la norme 2-22
Oui
NF AEAS
Oui
NF performance SATI
N/A
NF Environnement
Oui
Type de source lumineuse (de secours)
LED
Nombre de lampes de secours
40
Nombre de lampes de veille (LED)
N/A
Flux lumineux assigné en secours (lm)
45lm
IP - Indice de protection
IP43
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK04
Autonimie batterie
N/A
Température de fonctionnement
-20°C à +40°C
Classe de protection contre les chocs électriques
II
Type d'atmosphère explosive
N/A
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Plafond
Type de communication
Filaire
Support de communication
Bus 2 fils
Protocole de communication
N/A
Test des lampes de veilles et charge batterie
En permanence
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
Une fois par semaine
Périodicité de contrôle de l'autonomie
N/A
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
Déclaration CE
Link
Fiche produit
Link
Notices
Link
Licences
Link
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models