??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1029712 - UTWE 6/10+1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1029712
Artikelnummer des Herstellers
1029712
Kurzbeschreibung
Prüfsteckleiste
Langbeschreibung
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
Herstellertypbezeichnung
UTWE 6/10+1
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626531960
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
22
Bemessungsspannung
400 V
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
Nettogewicht
0.400 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
Polzahl
11
Rastermaß
8.200 mm
anreihbar möglich
Nein
GTIN
4055626531960
Herstellerproduktbezeichnung
Prüfsteckleiste
Herstellerproduktbeschreibung
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
Herstellerprodukttyp
UTWE 6/10+1
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
5
Mengenstaffel
5
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen