??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1028700000 - WFF 300
Lista materiale
Weidmueller 1028700000
Preview
Manufacturer Product ID
1028700000
Manufacturer Type Description
WFF 300
Description short
Morsetto a bullone, Collegamento a bullone, 300 mm², 1000, 520 A, Numero di collegamenti: 2, M 16, TS 35, Beige scuro
Description long
Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.
GTIN-Code
4008190165017
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
520 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
520 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
16.640 W
color
beige
Connection type
Bolt connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
1000 V
Mass
0.540 kg
depth
85.75 mm
height
163 mm
width
60.9 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD