??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1028200000 - WSI 6 TR
Спецификация
Weidmueller 1028200000
Preview
Manufacturer Product ID
1028200000
Manufacturer Type Description
WSI 6 TR
Description short
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Размыкатель с предохранителем, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 6 mm², 500 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, Темно-бежевый
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. С извлекаемым гнездом для трубчатого плавкого предохранителя.
GTIN-Code
4008190057091
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm²
max. supply voltage for defect display
500 V
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
min. supply voltage for defect display
500 V
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
6.300 A
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.310 W
color
beige
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
Design of display of defects
without
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
10 mm²
Max. line cross section, rigid
10 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Design
swiveling
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
500 V
Mass
0.020 kg
depth
60.94 mm
height
60 mm
width
7.9 mm
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей