??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1027882 - PTS 1,5/S-3L/3P BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1027882
Artikelnummer des Herstellers
1027882
Kurzbeschreibung
Mehrstockklemme
Langbeschreibung
Mehrstockklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 15 A, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, Farbe: blau
Herstellertypbezeichnung
PTS 1,5/S-3L/3P BU
Produktbild
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
15 A
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.140 mm^2
Bemessungsstrom
15 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Etagen intern gebrückt
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.560 W
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Breite des Rastermaßes
3.500 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
58.300 mm
Farbe
blau
Länge
119.500 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Nettogewicht
0.014 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
GTIN
4055626523057
Herstellerproduktbezeichnung
Mehrstockklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Mehrstockklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 15 A, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, Farbe: blau
Herstellerprodukttyp
PTS 1,5/S-3L/3P BU
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4055626523057
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
13
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen