??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1027662 - SACC-BP-F-M12-THR PP
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1027662
Artikelnummer des Herstellers
1027662
Kurzbeschreibung
Gehäuseverschraubung
Langbeschreibung
Gehäuseverschraubung, Buchse, M12-Push-Pull, Hinterwandmontage, M16, THR- und Wellenlötkontakte
Herstellertypbezeichnung
SACC-BP-F-M12-THR PP
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626533377
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
33
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Schutzart (IP, montiert)
IP67, when in locked state
max. Umgebungstemperatur
85 °C
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Steckzyklen, min.
100
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Bauform des Steckverbinders
Socket
Montageart des Einbausteckverbinders
Hinterwandmontage
Einschraubgewinde
M12
Anschluss auf der Innenseite
THR- und Wellenlötkontakte
Anschluss Innenseite
THR- und Wellenlötkontakte
GTIN
4055626533377
Herstellerproduktbezeichnung
Gehäuseverschraubung
Herstellerprodukttyp
SACC-BP-F-M12-THR PP
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
79070000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft