??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1027467 - SACC-M12MSS-3PECT-CM SH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1027467
Product number of the Manufacturer
1027467
Description short
Connecteur de puissance
Description long
Connecteur de puissance, Puissance, 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, Détrompage S, raccordement serti, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, étamé, diamètre extérieur du câble 6,5 mm ... 11 mm, sans contacts à sertir, Contact 4 à fermeture
Manufacturer Type Description
SACC-M12MSS-3PECT-CM SH
Preview
GTIN-Code
4055626521527
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
6
Tension nominale
690 V
rated current
12 A
Norme d'application
based on IEC 61076-2-111
classe d’inflammabilité
V0
certificats et homologations
EAC
poids net
0.042 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
not relevant
degré de salissure
3
Number of power contacts
0
catégorie de surtension
III
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Insertion cycles, min.
100
Conductor connection method
crimp connection
type et nature de la surface du boitier
Zinc die-cast, nickel-plated
matériau de boîtier
Zink print cast
type de boitier
straight
section minimum de conducteur
1.500 mm^2
avec écran de raccordement
Yes
Number of control contacts
4
Number of data contacts
0
Construction form of the plug connector
M12
polarisation
S-Coded
External cable diameter, min.
6.500 mm
External cable diameter, max.
11 mm
Blindé (O/N)
Yes
max. connectable conductor cross-section
2.500 mm^2
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Material used for the thread ring
Zinc die-cast, tin-plated
genre (M/F) de connection en départ
Male (plug)
GTIN
4055626521527
Manufacturer product designation
Connecteur de puissance
Manufacturer product description
Connecteur de puissance, Puissance, 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, Détrompage S, raccordement serti, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, étamé, diamètre extérieur du câble 6,5 mm ... 11 mm, sans contacts à sertir, Contact 4 à fermeture
Product type
SACC-M12MSS-3PECT-CM SH
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés