??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1027467 - SACC-M12MSS-3PECT-CM SH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1027467
Artikelnummer des Herstellers
1027467
Kurzbeschreibung
Power-Steckverbinder
Langbeschreibung
Power-Steckverbinder, Leistung, 4-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, S-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, verzinnt, Leitungsaußendurchmesser 6,5 mm ... 11 mm, ohne Crimpkontakte, Kontakt 4 voreilend
Herstellertypbezeichnung
SACC-M12MSS-3PECT-CM SH
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626521527
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
6
Bemessungsspannung
690 V
Bemessungsstrom
12 A
Anwendungsnorm
based on IEC 61076-2-111
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Zertifikat/Zulassung
EAC
Nettogewicht
0.042 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
not relevant
Verschmutzungsgrad
3
Anzahl Leistungskontakte
0
Überspannungskategorie
III
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Steckzyklen, min.
100
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
Ausführung der Gehäuseoberfläche
Zinc die-cast, nickel-plated
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
Ausführung des Gehäuses
gerade
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm^2
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Anzahl Steuerkontakte
4
Anzahl Datenkontakte
0
Bauform des Steckverbinders
M12
Codierung (Kopf 1)
S-codiert
Kabelaußendurchmesser, min.
6.500 mm
Kabelaußendurchmesser, max.
11 mm
geschirmt
Ja
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
2.500 mm^2
Statusanzeige vorhanden
Nein
Werkstoff des Gewinderings
Zinc die-cast, tin-plated
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Male (Stift)
GTIN
4055626521527
Herstellerproduktbezeichnung
Power-Steckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Power-Steckverbinder, Leistung, 4-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, S-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, verzinnt, Leitungsaußendurchmesser 6,5 mm ... 11 mm, ohne Crimpkontakte, Kontakt 4 voreilend
Herstellerprodukttyp
SACC-M12MSS-3PECT-CM SH
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen