??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1027290000 - ESG-M 8/20 MC NE WS
Lista de materiales
Weidmueller 1027290000
Preview
Manufacturer Product ID
1027290000
Manufacturer Type Description
ESG-M 8/20 MC NE WS
Description short
Señalización de dispositivos, enchufable, 20 mm, PA 66, blanco
Description long
Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4032248753284
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
3 mm
height
7.8 mm
width
19.6 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD