??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1027290000 - ESG-M 8/20 MC NE WS
Kusovník
Weidmueller 1027290000
Preview
Manufacturer Product ID
1027290000
Manufacturer Type Description
ESG-M 8/20 MC NE WS
Description short
Značení zařízení, lze zapojit, 20 mm, PA 66, Bílá
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4032248753284
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
3 mm
height
7.8 mm
width
19.6 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model