??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 13
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1027 - DIN 6539 S-RATIOBOHRER
Bill of material
1027 5.500
Identifizierende Bestellnummer
Produktbeschreibung
S-RATIOBOHRER
Produktbezeichnung
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
K/P
Normnummer
DIN 6539
Bearbeitungsverfahren
BVB
Schneidendurchmesser min.
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Kraglänge
mm
Nutzlänge
mm
Gesamtlänge
mm
Spannutenlänge
mm
Funktionslänge
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Anzahl Schneiden
3
Masse (Gewicht)
kg
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
150 Grad
Schneidrichtung
R
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Beschichtung
TIN
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
Schaftlänge
mm
Drallrichtung
R
Drallwinkel
28 Grad
Kühlschmierstoffaustritt
0
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD