svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1026570000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Identification
Equipment and reference Iabel
Equipment marker
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/28/11/04/1026570000.prj},{NB=1026570000},{MANUID=1026570000},{AAF040=0.000},{BAB577=5.4},{BAA020=7},{BAF016=10.4},{AAD931=39269097},{AAO676=1026570000},{AAO663=4032248751839},{PREVIEW=../../../../_pool_/5f/8c/10265700009999.png},{MANUTYPEDESC=ESG X20 10/7 MC NE RT},{DESCSHORT=Device marking, pluggable, 7 mm, PA 66, red},{DESCLONG=Markers for identifying equipment. The markers can be labelled with a printer or plotter and the appropriate software.},{GTIN=4032248751839},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAB664=Polyamide (PA)},{BAC140=V2},{BAD656=Yes},{URL=URL},{KEYWORD=Device marking},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO742=Multicard},{AAO057=ESG X20 10/7 MC NE RT},{AAW338=Device marking}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1026570000 - ESG X20 10/7 MC NE RT
Bill of material
Weidmueller 1026570000
Preview
Product number of the Manufacturer
1026570000
Manufacturer Type Description
ESG X20 10/7 MC NE RT
Short Description
Device marking, pluggable, 7 mm, PA 66, red
Long Description
Markers for identifying equipment. The markers can be labelled with a printer or plotter and the appropriate software.
GTIN
4032248751839
Manufacturer Name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.000
kg
depth
5.4
mm
height
7
mm
width
10.4
mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성